Modèle P7-03L - Palier à semelle avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_tole
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_tole/p7_03l.prj},{NB=michaud_chailly_PB17},{REF=PB17},{D1=17},{MOD=M7},{D2=28.0},{D3=9.5},{L1=85.7},{L2=68},{L3=25.4},{L4=18.4},{L5=28.6},{L6=22.1},{H1=43.2},{H2=22.2},{H3=2.6},{CC=1.35},{CD=9.6},{CS=4.75},{CTSR=M7- 40 B/T},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=40.000},{D3L=28.000},{D4L=23.000},{L1L=28.600},{L2L=12.000},{L3L=19.000},{L4L=6.500},{L5L=3.300},{SWL=3.000},{D1X=25.300},{D2X=33.200},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTSR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly PB12
PB12
12
M7
28.0
9.5
85.7
68
25.4
18.4
28.6
22.1
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PB15
PB15
15
M7
28.0
9.5
85.7
68
25.4
18.4
28.6
22.1
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PB17
PB17
17
M7
28.0
9.5
85.7
68
25.4
18.4
28.6
22.1
43.2
22.2
2.6
1.35
9.6
4.75
M7- 40 B/T
Michaud Chailly PB20
PB20
20
M7
33.0
9.5
98.4
76
31.8
22.3
31.0
23.5
50.1
25.4
3.3
1.6
12.8
6.6
M7- 47 B/T
Michaud Chailly PB25
PB25
25
M7
37.5
11.5
108.0
86
31.8
23.5
31.0
23.5
56.5
28.6
4.0
1.8
14
7.8
M7- 52 B/T
Michaud Chailly PB30
PB30
30
M7
44.0
11.5
117.5
95
38.0
26.5
35.7
26.7
66.1
33.3
4.0
2.7
19.5
11.3
M7- 62 B/T
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表