Modèle F5-10 - Support cylindrique élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_10.prj},{NB=michaud_chailly_F5-10-30-15},{REF=F5-10-30-15},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=30},{H1=15},{H1X=15.0},{H2=25.0},{COM=90},{COM1=300},{CIS=11},{CIS1=44},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-10.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression rigidité
[daN/cm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement rigidité
[daN/cm]
Michaud Chailly F5-10-13-...
F5-10-13-10
M5
13
10
10.0
12
60
2
10
Michaud Chailly F5-10-13-...
F5-10-13-15
M5
13
15
10.0
10
33
3
13
Michaud Chailly F5-10-13-...
F5-10-13-20
M5
13
20
10.0
8
25
3
6
Michaud Chailly F5-10-16-...
F5-10-16-10
M5
16
10
12.0
20
130
3
16
Michaud Chailly F5-10-16-...
F5-10-16-15
M5
16
15
12.0
20
65
3
13
Michaud Chailly F5-10-16-...
F5-10-16-20
M5
16
20
12.0
15
38
3
6
Michaud Chailly F5-10-16-...
F5-10-16-25
M5
16
25
12.0
15
30
2
4
Michaud Chailly F5-10-20-...
F5-10-20-8,5
M6
20
8,5
16.5
40
666
5
50
Michaud Chailly F5-10-20-...
F5-10-20-15
M6
20
15
16.5
35
117
5
20
Michaud Chailly F5-10-20-...
F5-10-20-20
M6
20
20
16.5
30
66
5
14
Michaud Chailly F5-10-20-...
F5-10-20-25
M6
20
25
16.5
30
55
5
10
Michaud Chailly F5-10-20-...
F5-10-20-30
M6
20
30
16.5
25
36
5
10
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-10
M8
25
10
20.0
80
533
8
53
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-15
M8
25
15
20.0
60
240
8
32
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-22
M8
25
22
20.0
50
125
8
20
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-25
M8
25
25
20.0
50
91
8
18
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-30
M8
25
30
20.0
50
66
8
13
Michaud Chailly F5-10-25-...
F5-10-25-40
M8
25
40
20.0
50
50
8
10
Michaud Chailly F5-10-30-...
F5-10-30-15
M8
30
15
25.0
90
300
11
44
Michaud Chailly F5-10-30-...
F5-10-30-22
M8
30
22
25.0
80
160
11
28
Michaud Chailly F5-10-30-...
F5-10-30-30
M8
30
30
25.0
70
88
11
18
Michaud Chailly F5-10-30-...
F5-10-30-40
M8
30
40
25.0
60
67
11
15
Michaud Chailly F5-10-40-...
F5-10-40-20
M10
40
20
25.0
160
400
20
66
Michaud Chailly F5-10-40-...
F5-10-40-28
M10
40
28
25.0
150
250
20
36
Michaud Chailly F5-10-40-...
F5-10-40-35
M10
40
35
25.0
120
150
20
31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表