Modèle C1-49 - Embout à rotule mâle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_49.prj},{NB=michaud_chailly_C1-49-914},{BD=KUA.. 14-ZZ},{D=14},{VER=2},{NDM=14},{P=0.0},{B=18},{C1=13.50},{D2=37},{H=60},{DG=1000},{TD=5.00},{TS=1.36},{GEW=0.140},{INFO=Infotext},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{PPATH=parts/1_49_asmtpl.prj},{REF=C1-49-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=16.4},{D4=37},{D5=M14},{L1=18},{L2=13.5},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{VITESSE=1000},{C=5.00},{CO=1.36},{ALPHA=7},{POIDS=0.14},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{D33=M14},{D11=16.4},{L11=36},{L22=78.5},{ALPHA1=7},{GDVIS=L},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
VITESSE
Vitesse maxi
[kN]
C
[kn]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-49-6
C1-49-6
Pas à droite
6
8.0
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
1300
1.83
0.36
7
0.018
WWW
Michaud Chailly C1-49-96
C1-49-96
Pas à gauche
6
8.0
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
1300
1.83
0.36
7
0.018
WWW
Michaud Chailly C1-49-8
C1-49-8
Pas à droite
8
10.0
25
M8
12
9
54.5
42
25
1250
3.08
0.69
7
0.035
WWW
Michaud Chailly C1-49-98
C1-49-98
Pas à gauche
8
10.0
25
M8
12
9
54.5
42
25
1250
3.08
0.69
7
0.035
WWW
Michaud Chailly C1-49-10
C1-49-10
Pas à droite
10
12.4
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
1200
3.91
0.94
7
0.055
WWW
Michaud Chailly C1-49-910
C1-49-910
Pas à gauche
10
12.4
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
1200
3.91
0.94
7
0.055
WWW
Michaud Chailly C1-49-12
C1-49-12
Pas à droite
12
14.6
33
M12
16
12
70.5
54
32
1150
4.90
1.23
7
0.085
WWW
Michaud Chailly C1-49-912
C1-49-912
Pas à gauche
12
14.6
33
M12
16
12
70.5
54
32
1150
4.90
1.23
7
0.085
WWW
Michaud Chailly C1-49-14
C1-49-14
Pas à droite
14
16.4
37
M14
18
13.5
78.5
60
36
1000
5.00
1.36
7
0.14
WWW
Michaud Chailly C1-49-914
C1-49-914
Pas à gauche
14
16.4
37
M14
18
13.5
78.5
60
36
1000
5.00
1.36
7
0.14
WWW
Michaud Chailly C1-49-16
C1-49-16
Pas à droite
16
18.7
43
M16
21
15
87.5
66
37
950
5.20
1.66
7
0.185
WWW
Michaud Chailly C1-49-916
C1-49-916
Pas à gauche
16
18.7
43
M16
21
15
87.5
66
37
950
5.20
1.66
7
0.185
WWW
Michaud Chailly C1-49-18
C1-49-18
Pas à droite
18
22.0
47
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
850
6.49
1.97
7
0.27
WWW
Michaud Chailly C1-49-20
C1-49-20
Pas à droite
20
24.0
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
800
6.70
2.17
7
0.35
WWW
Michaud Chailly C1-49-920
C1-49-920
Pas à gauche
20
24.0
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
800
6.70
2.17
7
0.35
WWW
Michaud Chailly C1-49-22
C1-49-22
Pas à droite
22
26.0
55
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
725
7.23
2.39
7
0.41
WWW
Michaud Chailly C1-49-25
C1-49-25
Pas à droite
25
29.8
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
550
10.90
3.05
7
0.6
WWW
Michaud Chailly C1-49-925
C1-49-925
Pas à gauche
25
29.8
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
550
10.90
3.05
7
0.6
WWW
Michaud Chailly C1-49-30
C1-49-30
Pas à droite
30
35.6
71
M30x2
37
25
145.5
110
66
425
14.88
5.01
7
0.88
WWW
Michaud Chailly C1-49-930
C1-49-930
Pas à gauche
30
35.6
71
M30x2
37
25
145.5
110
66
425
14.88
5.01
7
0.88
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表