Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_11.prj},{NB=michaud_chailly_F2-11-18},{REF=F2-11-18},{D1=90},{D2=126},{D3=108.0},{L1=10},{L2=10},{L3=1.75},{H1=86.5},{N=19},{D22=108.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f2-11.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly F2-11-00
F2-11-00
10
21
13.5
3
3
1.00
8.5
Michaud Chailly F2-11-01
F2-11-01
12
25
17.0
3
3
1.00
10.5
Michaud Chailly F2-11-02
F2-11-02
15
28
21.0
4
4
1.00
13.5
Michaud Chailly F2-11-03
F2-11-03
17
32
24.0
4
4
1.00
15.5
Michaud Chailly F2-11-04
F2-11-04
20
36
26.0
4
4
1.00
18.5
Michaud Chailly F2-11-05
F2-11-05
25
42
32.0
5
5
1.25
23.0
Michaud Chailly F2-11-06
F2-11-06
30
49
38.0
5
5
1.25
27.5
Michaud Chailly F2-11-07
F2-11-07
35
57
44.0
5
6
1.25
32.5
Michaud Chailly F2-11-08
F2-11-08
40
62
50.0
6
6
1.25
37.5
Michaud Chailly F2-11-09
F2-11-09
45
69
56.0
6
6
1.25
42.5
Michaud Chailly F2-11-10
F2-11-10
50
74
61.0
6
6
1.25
47.5
Michaud Chailly F2-11-11
F2-11-11
55
81
67.0
7
8
1.25
52.5
Michaud Chailly F2-11-12
F2-11-12
60
86
73.0
7
8
1.50
57.5
Michaud Chailly F2-11-13
F2-11-13
65
92
79.0
7
8
1.50
62.5
Michaud Chailly F2-11-14
F2-11-14
70
98
85.0
8
8
1.50
66.5
Michaud Chailly F2-11-15
F2-11-15
75
104
90.0
8
8
1.50
71.5
Michaud Chailly F2-11-16
F2-11-16
80
112
95.0
8
10
1.75
76.5
Michaud Chailly F2-11-17
F2-11-17
85
119
102.0
8
10
1.75
81.5
Michaud Chailly F2-11-18
F2-11-18
90
126
108.0
10
10
1.75
86.5
Michaud Chailly F2-11-19
F2-11-19
95
133
113.0
10
10
1.75
91.5
Michaud Chailly F2-11-20
F2-11-20
100
142
120.0
10
12
1.75
96.5
Michaud Chailly F2-11-21
F2-11-21
105
145
126.0
12
12
1.75
100.5
Michaud Chailly F2-11-22
F2-11-22
110
154
133.0
12
12
1.75
105.5
Michaud Chailly F2-11-23
F2-11-23
115
159
137.0
12
12
2.00
110.5
Michaud Chailly F2-11-24
F2-11-24
120
164
138.0
12
14
2.00
115.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表