Modèle C1-68 - Chape de tringlerie avec axe et rondelle mâle galvanisée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_68.prj},{NB=michaud_chailly_C1-68-10-20-7},{REF=C1-68-10-20-7},{T=10x20},{L1=69},{L2=57},{L3=20},{H1=20},{H2=10},{D1=M 10x1.50},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=74},{E=10.000},{PPATH=c1_68/c1_68_sbl.prj},{ARTNR=63770900},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
T
Taille
[mm]
L1
[+/-0.5 mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Michaud Chailly C1-68-06-...
C1-68-06-12-7
6x12
44
37
12
12
6
M 6x1
6
Michaud Chailly C1-68-08-...
C1-68-08-16-7
8x16
57
47
16
16
8
M 8x1.25
8
Michaud Chailly C1-68-10-...
C1-68-10-20-7
10x20
69
57
20
20
10
M 10x1.50
10
Michaud Chailly C1-68-12-...
C1-68-12-24-7
12x24
82
68
24
24
12
M 12x1.75
12
Michaud Chailly C1-68-14-...
C1-68-14-28-7
14x28
94
78
28
27
14
M 14x2
14
Michaud Chailly C1-68-16-...
C1-68-16-32-7
16x32
108
89
32
32
16
M 16x2
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表