目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
MM2
迈斯艾尔
执行元件
笔形气缸
不锈钢管气缸(MM2)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/bxqg/mm2/mm2_asmtab.prj},{NB=MDM2B25-25 (0)},{MAGNET=D},{MODE=},{MOUNT=B},{BORE=25},{STROKE=25},{ST=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{CUS=},{SWM=},{LEAD=},{NUMBER=},{A=22.0},{AL=19.5},{B1=17.0},{B2=32.0},{D=10.0},{E=26.0},{F=13.0},{G=8.0},{H=45.0},{H1=6.0},{H2=8.0},{I=33.5},{K=5.5},{KA=8.0},{MM1=10},{MM=M10x1.25},{NA=30.0},{NN=M26x1.5},{NN1=26},{P=1/8},{S=62},{N1=17.0},{WA=13.0},{WB=10.3},{P1=9.728},{NN2=1.5},{U=11.5},{RR=9.0},{CD=8.0},{CI=22.0},{CX=12.0},{L=12.00},{LZ=55.00},{LX=40.00},{LC=4.00},{LD1=6.80},{LH=28.00},{LS=102.00},{LT=3.00},{BB=40.0},{FD=7.0},{FT=4.0},{FX=60.0},{FY=0.0},{FZ=75.0},{POS=0.000},{PPATH=assembiles/mm2_asmtpl.prj},{PDF=PDF catalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MDM2B20-25
20
MDM2B25-25
25
MDM2B32-25
32
MDM2B40-25
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表