lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-DZR-A-GR1-4 - DZR型锥齿轮转向箱,型号A,传动比1:1至2:1,不锈钢。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_dzr_ausf-a.prj},{NB=41091202},{ARTNR=41091202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse aus Edelstahl, Kegelräder gehärtet},{HW=-},{UE=2 : 1},{GR=2},{AUSF=A},{AAW=1},{WD=15},{GEW=1.795},{CTN=84834023},{A=7},{B=52},{C=35},{D=52},{E=17},{G=90},{H=18},{I=26},{J=65.0},{K=50},{L=24},{M=24},{N=24},{O=8.5},{P=6.2},{Q=35},{R=2.0},{S=15},{T=27},{U=3.0},{Z=5},{F=32.5},{GV=45},{GRR=7},{RR1=15},{RR2=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注意
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AAW
输出轴的数量
ⁿ/ₐ
WD
轴的直径在公差范围内 f7
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Q - H7
[mm]
R
[mm]
S
S - f7
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
41091000
41091000
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
尺寸1不带滑键槽。
1 : 1
1
A
1
8
0.483
84834023
5
34
15
33
11
60
11
15
42.4
32
16
16
16
5.2
4.2
22
1.3
8
0
0.0
0
41091002
41091002
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
尺寸1不带滑键槽。
2 : 1
1
A
1
8
0.483
84834023
5
34
15
33
11
60
11
15
42.4
32
16
16
16
5.2
4.2
22
1.3
8
0
0.0
0
41091200
41091200
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
2
A
1
15
1.795
84834023
7
52
35
52
17
90
18
26
65.0
50
24
24
24
8.5
6.2
35
2.0
15
27
3.0
5
41091202
41091202
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
2
A
1
15
1.795
84834023
7
52
35
52
17
90
18
26
65.0
50
24
24
24
8.5
6.2
35
2.0
15
27
3.0
5
41091400
41091400
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
3
A
1
20
5.388
84834023
9
75
50
76
18
140
27
38
94.0
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.0
20
40
3.5
6
41091402
41091402
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
3
A
1
20
5.538
84834023
9
75
50
76
18
140
27
38
94.0
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.0
20
40
3.5
6
41091600
41091600
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
1 : 1
4
A
1
25
9.136
84834023
11
80
70
100
25
150
38
38
101.0
98
45
45
70
12.5
10.3
62
3.0
25
60
4.0
8
41091602
41091602
不锈钢
外壳由不锈钢制成,锥齿轮经过硬化处理
-
2 : 1
4
A
1
25
9.136
84834023
11
80
70
100
25
150
38
38
101.0
98
45
45
70
12.5
10.3
62
3.0
25
60
4.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表