Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GR-I-HANDOPERATOR - GR/I型线性驱动器操作手柄
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/handoperator_gr-i.prj},{NB=47519201},{ARTNR=47519201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse aus schlagzähem Kunstoff schwarz},{AV=1 Stellantrieb},{TA=1 Paar},{AS=Anschluss 230V AC oder 24V DC Kontrollbox},{SA=IP54},{GEW=0.20},{CTN=85013100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AV
合适的执行器数量
ⁿ/ₐ
TA
键数目
ⁿ/ₐ
AS
操作线性推杆
ⁿ/ₐ
SA
保护等级
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
47519201
47519201
Kunststoff schwarz
Gehäuse aus schlagzähem K...
1 Stellantrieb
1 Paar
Anschluss 230V AC oder 24...
IP54
0.20
85013100
47519202
47519202
Kunststoff schwarz
Gehäuse aus schlagzähem K...
1-2 Stellantriebe
2 Paare
Anschluss 230V AC oder 24...
IP54
0.22
85013100
47519204
47519204
Kunststoff schwarz
Gehäuse aus schlagzähem K...
1-4 Stellantriebe
4 Paare
Anschluss 230V AC oder 24...
IP54
0.24
85013100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-LA-GRI - 直线执行器GR/I
MÄDLER
10.04.2024
PC80L-12G
THK
23.05.2024
ER型
THK
23.05.2024
CRES6000
THK
08.06.2020
KSL/KSH
THK
23.05.2024
Economic Box
LAPP
10.06.2024
CDSB - 控制单元
Festo
23.08.2023
Show more
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表