您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
斜齿轮减速电机
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
Powered by
CAD模型選擇
MAE-KGM-CRO-A-1/STUFIG - 小型减速电机CRO,230V,A型,单级,最高50Ncm
26.04.2024
MAE-KGM-CRO-B-2/STUFIG - 小型减速电机CRO,230V,B型,2级,最大200Ncm
26.04.2024
MAE-GETR-GE/I - 齿轮箱GE/I,用于230V的电容电机或12V/24V的直流电机
26.04.2024
MAE-KSM-230V-GE/I - 用于小型减速电机的电容马达 GE/I
26.04.2024
MAE-BKS-KST - 维修电容器KST
26.04.2024
MAE-KGM-GE/I-KSM-230V - 小型减速电机GE/I,带电容马达,电压230V
10.04.2024
MAE-GSM-12V-GE/I - 用于齿轮箱GE/I的12V直流电动机
26.04.2024
MAE-KGM-GE/I-GSM-12V - 小型减速电机GE/I,带直流电动机,电压12V
10.04.2024
MAE-GSM-24V-GE/I - 用于GE/I齿轮箱的24V直流电动机
26.04.2024
MAE-KGM-GE/I-GSM-24V - 小型减速电机GE/I,带直流电动机,电压24V
10.04.2024
MAE-KGM-SF-24V - SF螺旋齿轮减速电机,带24V直流电机
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.