lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT3-BR10-PU - AT正时皮带,外形为AT3,皮带宽度为10mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓AT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at3_10mm.prj},{NB=16370900},{ARTNR=16370900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT3},{RB=10},{WL=417},{ZZ=139},{GEW=9.59},{T=3},{HS=1.9},{HT=1.1},{BETA=50°},{ZL=1.5},{R1=0.3},{R2=0.1},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16370100
16370100
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/150
AT3
10
150
50
3.45
39269097
16370200
16370200
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/201
AT3
10
201
67
4.62
39269097
16370300
16370300
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/252
AT3
10
252
84
5.80
39269097
16370400
16370400
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/267
AT3
10
267
89
6.14
39269097
16370500
16370500
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/270
AT3
10
270
90
6.21
39269097
16370600
16370600
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/300
AT3
10
300
100
6.90
39269097
16370700
16370700
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/351
AT3
10
351
117
8.08
39269097
16370800
16370800
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/399
AT3
10
399
133
9.18
39269097
16370900
16370900
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/417
AT3
10
417
139
9.59
39269097
16371000
16371000
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/450
AT3
10
450
150
10.35
39269097
16371100
16371100
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/501
AT3
10
501
167
11.53
39269097
16371200
16371200
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/549
AT3
10
549
183
12.63
39269097
16371300
16371300
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/600
AT3
10
600
200
13.80
39269097
16371400
16371400
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/639
AT3
10
639
213
14.70
39269097
16371500
16371500
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/714
AT3
10
714
238
16.43
39269097
16371700
16371700
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/816
AT3
10
816
272
18.77
39269097
16371800
16371800
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/900
AT3
10
900
300
20.71
39269097
16371900
16371900
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
10 AT3/1011
AT3
10
1011
337
23.26
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表