Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MT-SPANNER - 安装托架
MÄDLER
驱动元件
滚子链
工具和护理产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/werkzeug_und_pflegemittel/mspanner.prj},{NB=14072100},{ARTNR=14072100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{HW= Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.},{AUSF=mit Drehknopf},{DIN=081, 083, 08 B bis 12 B},{GEW=160},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DIN
用于DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14072100
14072100
多种材料产品
也可用于其他标准的类似尺寸以及双链和三链。
带旋钮
081, 083, 08 B bis 12 B
160
84839089
14072200
14072200
多种材料产品
也可用于其他标准的类似尺寸以及双链和三链。
带旋转杆
16 B bis max. 65mm
960
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表