Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPE-VZ-OELB - 张力元件,镀锌,耐油
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/spe_vz_oelb.prj},{NB=14080103},{ARTNR=14080103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl verzinkt, Hebelarm: Stahl St52 verzinkt, Schraube/Federring: Stahl verzinkt},{GR=1},{FN=135},{FH=170},{SN=50.0},{SH=40},{D=45},{E=64},{TOL= -0.5 / +1.0},{G=5},{H=M8},{J1=100},{J2=80},{K=25},{L=112.5},{M=25},{N=30},{O=8.0},{P=8.5},{Q=20.8},{T=10.5},{MA=25},{GEW=0.40},{PPATH=spannelement_se-g_sbl.prj},{CTN=84879090},{DIST=5.848}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FN
F最大 - 正常
[N]
FH
最大F值 - 坚硬
[N]
SN
S最大 - Nornal
[mm]
SH
S最大 - 硬
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TOL
对E的容忍度
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14080003
14080003
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹...
0
96
128
40.0
30
35
51
-0.5 / +1.0
5
M6
80
60
20
90.0
20
22
6.0
8.0
16.5
8.5
10
0.20
84879090
14080103
14080103
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹...
1
135
170
50.0
40
45
64
-0.5 / +1.0
5
M8
100
80
25
112.5
25
30
8.0
8.5
20.8
10.5
25
0.40
84879090
14080203
14080203
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹...
2
350
440
50.0
40
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
80
30
115.0
30
35
10.5
8.5
25.3
10.5
49
0.60
84879090
14080303
14080303
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹...
3
810
1050
65.0
50
78
108
-0.5 / +2
8
M12
130
100
50
155.0
40
52
15.0
10.5
34.3
12.5
86
1.70
84879090
14080403
14080403
Multimaterialprodukt
外壳:灰铸铁镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹...
4
1500
1875
87.5
70
95
140
-0.5 / +2
10
M16
175
140
60
205.0
40
66
15.0
12.5
42.0
20.5
210
3.55
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE - 张力滑轮
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KR-SATZ-EINF - 用于链条张紧器的链轮组,单件
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS-MON - 张力轮组TS安装有螺栓组、张力元件和安装支架
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPE-FRONT-BEF - 前置式夹持元件
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPE-STANDARD - 标准设计中的拉伸元件
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPE-STANDARD-RF - 夹具元件,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KSP-EINF-RK - 用于单滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KSPR-KSP-ST - 带滚珠轴承的KSP链条张紧器,钢制C45
MÄDLER
10.04.2024
MAE-BEF-SCHR-KSP-STVZ - 用于链条张紧轮KSP的固定螺栓,C45钢,镀锌
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MW-SPE - 张力元件和链条张力轮的安装支架
MÄDLER
10.04.2024
KE-GLEITER-SAETZE-SIMPLEX - 用于单滚子链条的链条滑块组
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - 用于张紧轮/惰轮的螺钉组 TS
MÄDLER
10.04.2024
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr 11E-RF - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链的连接件,不锈钢,编...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表