Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-KSCH-C-V4A - 球杯DIN 6319,不锈钢,C型,不锈钢1.4401(V4A)。
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/ksch_din6319_rf-1_4401.prj},{NB=65599464},{ARTNR=65599464},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form C},{D1=15.00},{D3=28.0},{H1=1.2},{H2=5.0},{R1=22.0},{FBD=M14},{F=53},{GEW=10.0},{BD=14},{PH=0.5},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
FBD
螺栓用
[mm]
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65599455
65599455
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
5.25
10.5
0.4
2.0
7.5
M5
5
0.7
84879059
65599456
65599456
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
6.40
12.0
0.7
2.3
9.0
M6
6
0.9
84879059
65599458
65599458
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
8.40
17.0
0.6
3.2
12.0
M8
12
2.5
84879059
65599460
65599460
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
10.50
21.0
0.8
4.0
15.0
M10
16
4.7
84879059
65599462
65599462
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
13.00
24.0
1.1
4.6
17.0
M12
24
7.1
84879059
65599464
65599464
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
15.00
28.0
1.2
5.0
22.0
M14
53
10.0
84879059
65599466
65599466
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
17.00
30.0
1.3
5.3
22.0
M16
45
12.3
84879059
65599470
65599470
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
21.00
36.0
2.0
6.3
27.0
M20
71
21.0
84879059
65599474
65599474
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
25.00
44.0
2.4
8.2
32.0
M24
105
42.0
84879059
65599480
65599480
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
31.00
56.0
3.6
11.2
41.0
M30
191
87.0
84879059
65599486
65599486
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
37.00
68.0
4.6
14.0
50.0
M36
262
184.0
84879059
65599492
65599492
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
43.00
78.0
6.5
17.0
58.0
M42
361
297.0
84879059
65599498
65599498
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
根据旧标准 DIN 6319
表格C
50.00
92.0
8.0
21.0
67.0
M48
476
525.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表