lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-UNIV-WB-GWF-AL - 法兰盘式栈桥 GWF 通用
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/web_gwf.prj},{NB=64640120},{ARTNR=64640120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Flansch-Wellenbock GWF},{DA=20},{L=50},{A=23},{A1=14},{DF=33.5},{J=38 ± 0.15},{N=6.6},{SCHR=M5},{SW=4},{GEW=100},{JJ=38},{SL=16},{SKD=8.5},{KL=5},{BD1=5.5},{GW=5},{SD=10},{ST=5.7},{S1=2.0},{F=3.0},{G=147},{PPATH=web_gwf_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
DF
df
[mm]
J
[mm]
N
N - H13
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912
[mm]
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640112
64640112
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
12
40
20
12
23.5
30 ± 0.12
5.5
M4
3
60
84879090
64640116
64640116
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
16
50
20
12
27.5
35 ± 0.12
5.5
M4
3
80
84879090
64640120
64640120
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
20
50
23
14
33.5
38 ± 0.15
6.6
M5
4
100
84879090
64640125
64640125
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
25
60
25
16
42.0
42 + 0.15
6.6
M6
5
150
84879090
64640130
64640130
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
30
70
30
19
49.5
54 ± 0.25
9.0
M8
6
300
84879090
64640140
64640140
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
40
100
40
26
65.0
68 ± 0.25
11.0
M10
8
700
84879090
64640150
64640150
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWF
50
100
50
36
75.0
75 ± 0.25
11.0
M10
8
1200
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表