lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MAT-ST-MN - 分体式杯状联轴器MAT,钢制C45抛光,带键槽
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
分壳式联轴器MAT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/get_schk_mat/get_schk_mat_st_mn.prj},{NB=60091600},{ARTNR=60091600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.},{AUSF=mit Passfedernut},{DM=200},{D=16},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=261},{DD=5},{B2=5},{T2=2.3},{TN=sch_mat_o_c45_mn_16},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=get_schk_mat_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DM
扭矩T**
[Nm]
D
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
SCHR
螺钉ISO 4762 - 12.9
ⁿ/ₐ
TA
TA - 拧紧的扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60090600
60090600
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
34
6
18
21.2
30
M3 x 8
2.1
47
84836080
60090800
60090800
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
50
8
24
26.8
35
M3 x 10
2.1
102
84836080
60091000
60091000
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
85
10
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
185
84836080
60091200
60091200
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
105
12
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
180
84836080
60091400
60091400
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
160
14
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
272
84836080
60091500
60091500
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
180
15
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
266
84836080
60091600
60091600
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
200
16
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
261
84836080
60091900
60091900
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
300
19
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
520
84836080
60092000
60092000
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
350
20
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
518
84836080
60092500
60092500
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
400
25
45
50.8
75
M6 x 16
9.6
623
84836080
60093000
60093000
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
475
30
53
58.1
83
M6 x 18
9.6
920
84836080
60093500
60093500
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
1100
35
67
74.1
95
M8 x 25
23.0
1880
84836080
60094000
60094000
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
1325
40
77
83.4
108
M8 x 25
23.0
2710
84836080
60095000
60095000
Stal
C45钢,抛光
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
2250
50
85
93.2
124
M10 x 25
46.0
3520
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表