Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DRKPL-HFD - 带通孔的扭转刚性联轴器HFD,卡箍型
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hfd_m_db.prj},{NB=60141305_12_12},{ARTNR=60141305},{DM=9.0},{SBM=53},{B=12},{BMAX=16},{L1=48.0},{L2=15.0},{L3=18.0},{D1=33.3},{VS=615},{GEW=74},{GEW1=8.0},{L4=15.00},{L5=23.40},{B1=10.20},{AB=37.75},{AB2=10.80},{G=4.0},{AZ=2},{KB=17.0},{KB2=18.50},{KB3=0.0},{KB4=0.00},{KTF=7.90},{KFT2=2.500},{KFT3=0.00},{KFT4=0.00},{FB=17},{DH=4.40},{D1H13=7.50},{LS=4.10},{BK=10.00},{SB1=1.2},{ASB1=0.75},{A2SB1=7.95},{RSB1=40.00},{SB2=1.2},{AS=1.150},{DK=7.0},{K=4.0},{L=16},{SW=3.0},{SWT=2.0},{R=0.40},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{BX1=12.000},{BX2=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩 1) - 工作因素(无轴偏差)
[Nm]
SBM
静态断裂扭矩
[Nm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
MVW
最大排量为3000/min。- 角度
[Grad]
MVR
3000min-1时的最大位移 - 径向
[mm]
VS
扭转刚度
[Nm/rad]
GEW
离合器的重量
[g]
ARTNR1
产品编号 - 备用十字垫圈
ⁿ/ₐ
GEW1
重量------备用零件十字盘
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60140105
60140105
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
4
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60140205
60140205
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
6
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60140305
60140305
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
8
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60140705
60140705
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
6
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60140805
60140805
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
8
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60140905
60140905
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
10
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60141105
60141105
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
8
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60141205
60141205
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
10
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60141305
60141305
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
12
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60141505
60141505
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
10
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60141605
60141605
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
12
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60141805
60141805
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
16
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60142000
60142000
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
30.0
95
12
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60142200
60142200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
30.0
95
16
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60142400
60142400
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
30.0
95
20
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60143000
60143000
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
44.0
150
16
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
60143200
60143200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
44.0
150
20
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
60143400
60143400
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
44.0
150
30
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表