lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-387 - 384型万向传动装置,带顶部安装法兰,带坚固的钢外壳
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_384.prj},{NB=65438425},{ARTNR=65438425},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=-},{AUSF=384},{DW=25.4},{TZ=2250},{D=44.5},{D1=57.2},{E=44.5},{H=41.3},{H1=11.9},{H3=4.8},{S=6.1},{AZS=4},{GEW=0.44},{DD1=57.2},{ALB=3.0},{SD=12.000},{R1=5.0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
Śruba
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
TZ
负荷等级
[N]
D
[mm]
D1
D1 1)
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H3
h3
[mm]
S
S 2)
[mm]
AZS
数量S
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65438412
65438412
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
1) 有两个孔的椭圆形法兰盘。2) 内孔没有沉头。
384
12.7
500
23.8
47.7 x 32
34.9
22.2
7.9
2.0
4.0
2
0.06
83024900
65438425
65438425
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
-
384
25.4
2250
44.5
57.2
44.5
41.3
11.9
4.8
6.1
4
0.44
83024900
65438426
65438426
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
-
384
25.4
3850
50.0
76.2
57.9
44.5
12.7
6.4
8.1
4
0.70
83024900
65438438
65438438
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
-
384
38.1
11000
60.0
76.2
57.9
60.0
25.4
12.7
8.1
4
1.20
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表