lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KEGELRLLG-1R - 圆锥滚子轴承MÄDLER ®,单列,内径15至50毫米
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/kegelrl_1r_mae.prj},{NB=30306-MAE},{ARTNR=30306-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{D1=30},{D2=72},{T=20.75},{AUSF=schwere Bauform},{DYN=39.3},{STAT=39.2},{GRENZD=7000},{GEW=411},{D3=48.4},{C=16.0},{R1=1.5},{R2=1.5},{D4=42},{D5=58.0},{D6=62},{CTN=84822000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
T
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
30302-MAE
30302-MAE
Stal
滚动轴承钢
15
42
14.25
标准设计
15.7
14.0
12600
98
84822000
30203-MAE
30203-MAE
Stal
滚动轴承钢
17
40
13.25
紧凑型设计
13.3
13.0
12600
81
84822000
30303-MAE
30303-MAE
Stal
滚动轴承钢
17
47
15.25
中型设计
19.7
17.5
11200
133
84822000
32004X-MAE
32004X-MAE
Stal
滚动轴承钢
20
42
15.00
ISO尺寸
16.9
18.9
11200
102
84822000
30204-MAE
30204-MAE
Stal
滚动轴承钢
20
47
15.25
中型设计
19.3
19.6
10500
127
84822000
30304-MAE
30304-MAE
Stal
滚动轴承钢
20
52
16.25
厚重的设计
23.9
22.8
9800
179
84822000
32005X-MAE
32005X-MAE
Stal
滚动轴承钢
25
47
15.00
ISO尺寸
18.9
22.8
9800
118
84822000
30205-MAE
30205-MAE
Stal
滚动轴承钢
25
52
16.25
中型设计
21.6
23.5
9100
156
84822000
30305-MAE
30305-MAE
Stal
滚动轴承钢
25
62
18.25
厚重的设计
31.2
30.1
8400
273
84822000
32006X-MAE
32006X-MAE
Stal
滚动轴承钢
30
55
17.00
ISO尺寸
25.1
30.8
8400
177
84822000
30206-MAE
30206-MAE
Stal
滚动轴承钢
30
62
17.25
中型设计
28.1
30.8
7700
236
84822000
30306-MAE
30306-MAE
Stal
滚动轴承钢
30
72
20.75
厚重的设计
39.3
39.2
7000
411
84822000
32007X-MAE
32007X-MAE
Stal
滚动轴承钢
35
62
18.00
ISO尺寸
34.3
37.8
7700
231
84822000
30207-MAE
30207-MAE
Stal
滚动轴承钢
35
72
18.25
中型设计
35.8
39.2
6650
344
84822000
30307-MAE
30307-MAE
Stal
滚动轴承钢
35
80
22.75
厚重的设计
50.5
51.5
6300
527
84822000
32008X-MAE
32008X-MAE
Stal
滚动轴承钢
40
68
19.00
ISO尺寸
37.0
49.7
6650
282
84822000
30208-MAE
30208-MAE
Stal
滚动轴承钢
40
80
19.75
中型设计
43.1
47.6
5950
434
84822000
30308-MAE
30308-MAE
Stal
滚动轴承钢
40
90
25.25
厚重的设计
60.1
66.5
5600
757
84822000
32009X-MAE
32009X-MAE
Stal
滚动轴承钢
45
75
20.00
ISO尺寸
40.8
56.0
5950
354
84822000
30209-MAE
30209-MAE
Stal
滚动轴承钢
45
85
20.75
中型设计
46.2
53.6
5600
502
84822000
30309-MAE
30309-MAE
Stal
滚动轴承钢
45
100
27.25
厚重的设计
75.6
84.0
4900
1010
84822000
32010X-MAE
32010X-MAE
Stal
滚动轴承钢
50
80
20.00
ISO尺寸
42.4
61.6
5600
389
84822000
30210-MAE
30210-MAE
Stal
滚动轴承钢
50
90
21.75
中型设计
53.6
64.1
5250
566
84822000
30310-MAE
30310-MAE
Stal
滚动轴承钢
50
110
29.25
厚重的设计
100.1
98.0
4410
1320
84822000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表