Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-20B-2 - ZRS双链轮,一侧有轮毂,ISO 20 B-2,间距1 1/4x3/4",材料C45。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-1-4x3-4.prj},{NB=12911700},{ARTNR=12911700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 20 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=17},{DA=187.7},{D=172.78},{ND=120},{B=25},{L=80},{GEW=9.92},{RD=19.05},{B1=18.5},{B2=54.6},{C=3.5},{R3=32},{DZ=143},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12911000
12911000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
10
117.0
102.74
70
20
75
2.85
84839089
12911100
12911100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
11
127.0
112.68
80
20
80
3.72
84839089
12911200
12911200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
12
137.0
122.68
90
20
80
4.66
84839089
12911300
12911300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
13
147.5
132.65
100
20
80
5.70
84839089
12911400
12911400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
14
157.6
142.68
110
20
80
6.84
84839089
12911500
12911500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
15
167.7
152.72
120
20
80
8.08
84839089
12911600
12911600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
16
177.7
162.75
120
25
80
8.90
84839089
12911700
12911700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
17
187.7
172.78
120
25
80
9.92
84839089
12911800
12911800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
18
197.8
182.85
120
25
80
11.00
84839089
12911900
12911900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
19
207.9
192.91
120
25
80
12.16
84839089
12912000
12912000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
20
217.9
202.98
120
25
80
13.38
84839089
12912100
12912100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
21
228.2
213.04
140
25
80
15.50
84839089
12912500
12912500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
25
268.4
253.33
140
25
80
21.36
84839089
12912600
12912600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
26
278.6
263.40
150
25
80
23.45
84839089
12912800
12912800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
28
298.7
283.56
150
25
80
26.93
84839089
12913000
12913000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-2
ZRS
30
318.7
303.75
150
25
80
30.69
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表