Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRT-08B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 08 B-3,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
锥型衬套的三链轮DRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1-2x5-16.prj},{NB=13577121},{ARTNR=13577121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=89.7},{D=85.22},{ND=0},{L=34.9},{GEW=0.65},{SPB=1610},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=70},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{T=14.5},{S2=9.8},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B3=34.9},{C=1.3},{R3=13},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13577115
13577115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
15
65.0
61.09
0
34.9
0.36
1008
84839089
13577117
13577117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
17
73.6
69.11
0
34.9
0.35
1210
84839089
13577119
13577119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
19
81.7
77.16
0
34.9
0.61
1210
84839089
13577121
13577121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
21
89.7
85.22
0
34.9
0.65
1610
84839089
13577123
13577123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
23
98.2
93.27
0
34.9
0.93
1610
84839089
13577125
13577125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
25
105.8
101.33
0
34.9
0.85
2012
84839089
13577127
13577127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
27
114.0
109.40
0
34.9
1.18
2012
84839089
13577130
13577130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
30
126.1
121.50
0
34.9
1.73
2012
84839089
13577138
13577138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-3
DRT
38
158.6
153.80
0
34.9
3.53
2012
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表