lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-STBR - 钢制内六角凹端螺钉ISO 4029(原DIN 916),带凹点
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 4029
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso4029/gewindestift_iso4029_st.prj},{NB=61940612},{ARTNR=61940612},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Härteklasse 45 H},{D=M6},{L=12},{DZMIN=2.75},{DZMAX=3.0},{S=3.0},{GEW=1.790},{DD=6},{T=2.0},{D3=4.77},{G=90},{CTN=73181548}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
DZMIN
dz最小。
[mm]
DZMAX
dz最大。
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61940308
61940308
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M3
8
1.15
1.4
1.5
0.300
73181548
61940404
61940404
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
4
1.15
2.0
2.0
0.230
73181548
61940405
61940405
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
5
1.75
2.0
2.0
0.305
73181548
61940406
61940406
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
6
1.75
2.0
2.0
0.380
73181548
61940408
61940408
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
8
1.75
2.0
2.0
0.530
73181548
61940410
61940410
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
10
1.75
2.0
2.0
0.680
73181548
61940412
61940412
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
12
1.75
2.0
2.0
0.830
73181548
61940416
61940416
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
16
1.75
2.0
2.0
1.130
73181548
61940420
61940420
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
20
1.75
2.0
2.0
1.420
73181548
61940505
61940505
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
5
2.25
2.5
2.5
0.420
73181548
61940506
61940506
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
6
2.25
2.5
2.5
0.540
73181548
61940508
61940508
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
8
2.25
2.5
2.5
0.780
73181548
61940510
61940510
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
10
2.25
2.5
2.5
1.020
73181548
61940512
61940512
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
12
2.25
2.5
2.5
1.260
73181548
61940516
61940516
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
16
2.25
2.5
2.5
1.740
73181548
61940520
61940520
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
20
2.25
2.5
2.5
2.220
73181548
61940525
61940525
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
25
2.25
2.5
2.5
2.820
73181548
61940606
61940606
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
6
2.75
3.0
3.0
0.740
73181548
61940608
61940608
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
8
2.75
3.0
3.0
1.090
73181548
61940610
61940610
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
10
2.75
3.0
3.0
1.440
73181548
61940612
61940612
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
12
2.75
3.0
3.0
1.790
73181548
61940616
61940616
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
16
2.75
3.0
3.0
2.490
73181548
61940620
61940620
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
20
2.75
3.0
3.0
3.190
73181548
61940625
61940625
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
25
2.75
3.0
3.0
4.070
73181548
61940630
61940630
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
30
2.75
3.0
3.0
4.970
73181548
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表