lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-GG-V/A-V/G - DIN 950型辐条手轮,带光滑轮缘和斜臂,带方孔
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 950
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/speichenhr_din950_vkl.prj},{NB=67324000},{ARTNR=67324000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{HW=-},{AUSF=V/A: ohne Gewinde, ohne Griff / 5 Speichen},{D1=400},{S=32},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{ARTNR1=0},{ARTNR2=0},{AUSF1=0},{GWB=0},{D2=30},{SPI=52.5},{SPA=36.5},{RR=171},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
S
s - H11
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
匹配的钢制球柄 *--固定的DIN 39
ⁿ/ₐ
ARTNR2
匹配的钢制球柄 *--可旋转的DIN 98标准
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67320800
67320800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
80
9
24
29
16
0.45
0
0
84879090
67321009
67321009
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
100
9
26
33
17
0.56
0
0
84879090
67321000
67321000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
100
10
26
33
17
0.56
0
0
84879090
67321200
67321200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
125
11
28
36
18
0.85
0
0
84879090
67321400
67321400
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
140
12
30
39
19
1.10
0
0
84879090
67321612
67321612
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
160
12
32
40
20
1.35
0
0
84879090
67321600
67321600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
160
14
32
40
20
1.35
0
0
84879090
67321800
67321800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
180
14
35
43
22
1.80
0
0
84879090
67322014
67322014
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
200
14
38
45
24
2.30
0
0
84879090
67322000
67322000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/3辐条
200
17
38
45
24
2.30
0
0
84879090
67322200
67322200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
225
19
42
48
26
3.30
0
0
84879090
67322517
67322517
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
250
17
45
50
28
4.20
0
0
84879090
67322500
67322500
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
250
22
45
50
28
4.20
0
0
84879090
67323119
67323119
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
315
19
53
56
33
6.50
0
0
84879090
67323100
67323100
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
315
27
53
56
33
6.50
0
0
84879090
67324024
67324024
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
400
24
65
63
38
11.20
0
0
84879090
67324000
67324000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
-
V/A:无螺纹,无手柄/5辐条
400
32
65
63
38
11.20
0
0
84879090
67340800
67340800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
80
9
24
29
16
0.45
66211600
66311600
84879090
67341009
67341009
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
100
9
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67341000
67341000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
100
10
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67341200
67341200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
125
11
28
36
18
0.85
66212000
66312000
84879090
67341400
67341400
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
140
12
30
39
19
1.10
66212000
66312000
84879090
67341612
67341612
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
160
12
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67341600
67341600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
160
14
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67341800
67341800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
V/G:带螺纹眼,用于球型手柄/3辐条
180
14
35
43
22
1.80
66212500
66312500
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表