lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-120-G-AG - 可调式夹持杆120型G,带外螺纹,通过拉动进行分离
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_120_form_g_ag.prj},{NB=66575825},{ARTNR=66575825},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griffkörper: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005, Gewindebolzen / Halteschraube: Stahl brüniert},{AUSF=G: Griff schräg, mit metrischem Aussen-Gewindebolzen},{D1=18},{D2=M8},{L1=25},{D4=13.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{L2=62},{GEW=81},{DD2=8},{T=9},{DK=10.0},{DKT=2.50},{K=6.0},{TT=3.4},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=11.0},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4 到静止的距离
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66575512
66575512
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
14
M5
12
10.0
25.0
4.5
35
3.5
45
37
84879090
66575516
66575516
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
14
M5
16
10.0
25.0
4.5
35
3.5
45
38
84879090
66575520
66575520
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
14
M5
20
10.0
25.0
4.5
35
3.5
45
39
84879090
66575525
66575525
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
14
M5
25
10.0
25.0
4.5
35
3.5
45
39
84879090
66575532
66575532
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
14
M5
32
10.0
25.0
4.5
35
3.5
45
40
84879090
66575616
66575616
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M6
16
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
76
84879090
66575620
66575620
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M6
20
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
77
84879090
66575625
66575625
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M6
25
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
80
84879090
66575632
66575632
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M6
32
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
81
84879090
66575640
66575640
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M6
40
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
82
84879090
66575816
66575816
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M8
16
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
78
84879090
66575820
66575820
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M8
20
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
80
84879090
66575825
66575825
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M8
25
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
81
84879090
66575832
66575832
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M8
32
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
87
84879090
66575840
66575840
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
18
M8
40
13.5
31.0
6.5
45
4.0
62
89
84879090
66576020
66576020
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
22
M10
20
16.0
36.0
8.0
52
4.0
74
132
84879090
66576025
66576025
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
22
M10
25
16.0
36.0
8.0
52
4.0
74
136
84879090
66576032
66576032
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
22
M10
32
16.0
36.0
8.0
52
4.0
74
137
84879090
66576040
66576040
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
22
M10
40
16.0
36.0
8.0
52
4.0
74
143
84879090
66576050
66576050
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
22
M10
50
16.0
36.0
8.0
52
4.0
74
148
84879090
66576225
66576225
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
25
M12
25
19.0
43.0
11.0
63
4.0
89
203
84879090
66576232
66576232
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
25
M12
32
19.0
43.0
11.0
63
4.0
89
206
84879090
66576240
66576240
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
25
M12
40
19.0
43.0
11.0
63
4.0
89
214
84879090
66576250
66576250
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
25
M12
50
19.0
43.0
11.0
63
4.0
89
219
84879090
66576632
66576632
压铸锌黑
手柄体:锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,螺...
G: 手柄倾斜,带公制外螺纹螺栓
30
M16
32
23.0
50.5
12.0
76
5.0
108
362
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表