T-3500非标准网带链 - T-3500 系列
利来链条
T系列网带链
T-3500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3500_series/t_3500_f_asmtab.prj},{NB=T-3500 Non-standard Modular belt-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-3500 Non-standard Modular belt},{SERIES=T-3500 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for application in various pharmaceutical industries, as well as packaging machine conveyor belts},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Nylon(PA6)},{MBL=10500N/M},{MBC=Dark blue},{WEIGHT=8.3},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard Modular belt Width : W=76.2*N+12.7*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=t_3500_f/t_3500_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载(25°C)
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
T-3500 Non-standard Modul...
T-3500非标准网带链
T-3500 系列
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
尼龙(PA6)
10500N/M
深蓝色
8.3
76.2
非标准网带宽度 : W=76.2*N+12.7*T
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表