网带链轮 - T-3000 系列
利来链条
T系列网带链
T-3000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3000_series/t_3000_sprocket.prj},{NB=1-T-3000-16-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-3000 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=16},{PD=130.20},{OD=129.0},{BORE=30},{TOP=113.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-3000-8-20
1-T-3000-8-20
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
66.37
65.0
20
1-T-3000-8-30
1-T-3000-8-30
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
66.37
65.0
30
1-T-3000-10-25
1-T-3000-10-25
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
82.20
81.0
25
1-T-3000-10-35
1-T-3000-10-35
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
82.20
81.0
35
1-T-3000-16-30
1-T-3000-16-30
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
130.20
129.0
30
1-T-3000-16-40
1-T-3000-16-40
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
130.20
129.0
40
1-T-3000-18-30
1-T-3000-18-30
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
18
146.27
145.0
30
1-T-3000-18-60
1-T-3000-18-60
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
18
146.27
145.0
60
1-T-3000-24-30
1-T-3000-24-30
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
170.42
169.0
30
1-T-3000-24-60
1-T-3000-24-60
机加工
T-3000 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
170.42
169.0
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
网带链轮 - T-2000 系列
利来链条
02.01.2024
网带链轮 - T-700 系列
利来链条
02.01.2024
网带链轮 - T-3100 系列
利来链条
02.01.2024
WT-N1500-18T40S
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
网带链轮 - T-800 系列
利来链条
02.01.2024
网带链轮 - T-2800 系列
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-2100 系列
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-300/T-400 系列
利来链条
02.01.2024
滚珠网带链 - T-3000 系列
利来链条
02.01.2024
T-2700-SR 网带链轮 - T-2700 系列
利来链条
02.01.2024
链轮 - 900 系列
利来链条
02.01.2024
WT-S1500
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
链轮 - A系列
利来链条
02.01.2024
链轮 - A系列
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表