网带链-30/38.5 - T-2300 系列
利来链条
T系列网带链
T-2300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2300_series/t_2300_mbc_asmtab.prj},{NB=T-2300-W:30-L:1},{MODEL=T-2300-30},{SERIES=T-2300 Series},{APPLYTO=It is mainly suitable for the conveyor belt of packaging machines such as small cans, boxes and bottles.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBC=Blue},{REMARK=Sprocket is the same to T-1000 series sprocket},{W=30.0},{L=1},{PPATH=t_2300_mbc/assembly/t_2300_mbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽度
ⁿ/ₐ
T-2300-W:30-L:1
T-2300-30
T-2300 系列
主要适合应用在小件罐、盒、瓶等包装机输送带。
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
蓝色
网带链轮与T-1000网带链轮相同
30.0
T-2300-W:38.5-L:1
T-2300-38.5
T-2300 系列
主要适合应用在小件罐、盒、瓶等包装机输送带。
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
蓝色
网带链轮与T-1000网带链轮相同
38.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表