网带链轮 - T-1900 系列
利来链条
T系列网带链
T-1900 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1900_series/t_1900_sprocket.prj},{NB=1-T-1900-20-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-1900 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=20},{PD=82.46},{OD=82.9},{BORE=30},{TOP=73.6},{A=65.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-1900-12-20
1-T-1900-12-20
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
49.84
50.5
20
1-T-1900-12-25
1-T-1900-12-25
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
49.84
50.5
25
1-T-1900-15-20
1-T-1900-15-20
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
62.05
62.8
20
1-T-1900-15-25
1-T-1900-15-25
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
62.05
62.8
25
1-T-1900-15-30
1-T-1900-15-30
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
62.05
62.8
30
1-T-1900-20-25
1-T-1900-20-25
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
82.46
82.9
25
1-T-1900-20-30
1-T-1900-20-30
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
82.46
82.9
30
1-T-1900-20-35
1-T-1900-20-35
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
82.46
82.9
35
1-T-1900-24-25
1-T-1900-24-25
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
98.83
99.3
25
1-T-1900-24-30
1-T-1900-24-30
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
98.83
99.3
30
1-T-1900-24-35
1-T-1900-24-35
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
98.83
99.3
35
1-T-1900-32-25
1-T-1900-32-25
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
131.61
132.0
25
1-T-1900-32-30
1-T-1900-32-30
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
131.61
132.0
30
1-T-1900-32-35
1-T-1900-32-35
机加工
T-1900 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
131.61
132.0
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表