网带链轮 - T-1700 系列
利来链条
T系列网带链
T-1700 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1700_series/t_1700_sprocket.prj},{NB=1-T-1700-10-35},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-1700 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=10},{PD=148.86},{OD=154.4},{BORE=35},{TOP=126.6},{A=80.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
Teeth No.
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-1700-8-25
1-T-1700-8-25
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
120.20
123.7
25
1-T-1700-8-30
1-T-1700-8-30
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
120.20
123.7
30
1-T-1700-8-35
1-T-1700-8-35
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
120.20
123.7
35
1-T-1700-8-40
1-T-1700-8-40
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
120.20
123.7
40
1-T-1700-10-30
1-T-1700-10-30
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
148.86
154.4
30
1-T-1700-10-35
1-T-1700-10-35
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
148.86
154.4
35
1-T-1700-10-40
1-T-1700-10-40
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
148.86
154.4
40
1-T-1700-10-50
1-T-1700-10-50
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
148.86
154.4
50
1-T-1700-12-30
1-T-1700-12-30
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
177.73
183.3
30
1-T-1700-12-35
1-T-1700-12-35
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
177.73
183.3
35
1-T-1700-12-40
1-T-1700-12-40
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
177.73
183.3
40
1-T-1700-12-50
1-T-1700-12-50
机加工
T-1700 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
177.73
183.3
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表