网带链带挡块 - T-1700 系列
利来链条
T系列网带链
T-1700 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1700_series/t_1700_mbcs_asmtab.prj},{NB=T-1700 Modular belt With Stop block-N:0-K:3-NN:0-P:0},{MODEL=T-1700 Modular belt With Stop block},{SERIES=T-1700 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for elevating conveying various kinds of products and cartons.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 27000N/M},{WEIGHT=7.8},{MBOR=50%},{N=0},{L=3},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=330+24.2*N},{S=0},{P=0},{PPATH=t_1700_mbcs/assembly/t_1700_mbcs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
B
端面到挡块的距离 : 68.2+24.2*S
[mm]
A
两个挡块间的横向中心距 : W-2*B
[mm]
K
两个挡块间的中心距 : 46*P
[mm]
T-1700 Modular belt With ...
T-1700 网带链带挡块
T-1700 系列
主要适合应用在各种物品和箱体提升输送
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
POM为27000N/M
7.8
50%
330.0
标准网带宽度: W=330+24.2*N
68.2
193.6
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表