网带链 - T-1700 系列
利来链条
T系列网带链
T-1700 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1700_series/t_1700_mbc_asmtab.prj},{NB=T-1700 Modular belt-N:0-L:1},{MODEL=T-1700 Modular belt},{SERIES=T-1700 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for sideflex conveying various kinds of products and cartons.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 27000N/M},{MBC=Blue},{MBOR=48%},{WEIGHT=7.8},{MBTIR=2.3*W(W is Modular belt width)},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=330+24.2*N},{PPATH=t_1700_mbc/assembly/t_1700_mbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
MBTIR
网带转弯内半径
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1700 Modular belt-N:0-L...
T-1700 网带链
T-1700 系列
主要适合用于在各种物品和箱体的转弯输送
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
POM为27000N/M
蓝色
48%
7.8
网带宽度的2.3倍
330.0
标准网带宽度: W=330+24.2*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表