T-1400PG网带链 (平格型) - T-1400 系列
利来链条
T系列网带链
T-1400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1400_series/t_1400_mbfgt_asmtab.prj},{NB=T-1400PG Flush Grid Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-1400PG Flush Grid Modular Belt},{SERIES=T-1400 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for various kinds of food industry and packaging industry conveyor.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Nylon (PA6)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Blue},{MBOR=14%},{WEIGHT=8.05},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_1400_mbfgt/assembly/t_1400_mbfgt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1400PG Flush Grid Modul...
T-1400PG网带链 (平格型)
T-1400 系列
主要适合应用在各种食品行业,以及包装机输送带
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
尼龙(PA6)
POM为10500N/M
深蓝色
14%
8.05
76.2
标准网带宽度: W=76.2*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表