T-1000PB网带 (平板型-有脚) - T-1000 系列
利来链条
T系列网带链
T-1000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/t_1000_mbfwra_asmtab.prj},{NB=T-1000PB Flat top Modular belt with Positrack-N:1-L:1},{MODEL=T-1000PB Flat top Modular belt with Positrack},{SERIES=T-1000 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying various kinds of glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Dark green},{WEIGHT=7.57},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=85*N},{PPATH=t_1000_mbfwra/assembly/t_1000_mbfwra_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[Kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1000PB Flat top Modular...
T-1000PB网带 (平板型-有脚)
T-1000 系列
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
POM为17280N/M
墨绿色
7.57
85
标准网带宽度: W=85*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表