10B-1 - 链轮
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/10b-1_sprocket.prj},{NB=1-10B-1-25-20},{MODEL=10B-1},{PITCH=15.875},{LW=9.65},{ED=10.16},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=25},{OD=134.0},{PD=126.66},{TOC=116.50},{X=9.1},{L=28},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
ⁿ/ₐ
LW
内节宽度
ⁿ/ₐ
ED
滚子直径
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b*t
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
OD
齿顶圆
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
ⁿ/ₐ
TOC
齿根圆
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1-10B-1-14-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
14
78.0
71.34
61.18
9.1
25
45
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-15-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
15
83.0
76.35
66.18
9.1
25
45
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-16-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
16
88.0
81.37
71.21
9.1
25
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-17-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
17
93.0
86.39
76.23
9.1
25
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-18-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
18
98.3
91.42
81.26
9.1
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-19-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
19
103.3
96.45
86.29
9.1
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-20-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
20
108.4
101.48
91.32
9.1
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-21-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
21
113.4
106.51
96.35
9.1
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-22-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
22
118.0
111.55
101.39
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-23-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
23
123.4
116.58
106.42
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-24-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
24
128.3
121.62
111.46
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-25-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
25
134.0
126.66
116.50
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-26-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
26
139.0
131.70
121.54
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-27-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
27
144.0
136.74
126.58
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-28-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
28
148.7
141.79
131.63
9.1
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-29-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
29
153.8
146.83
136.67
9.1
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-30-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
30
158.8
151.87
141.71
9.1
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-31-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
31
163.9
156.92
146.76
9.1
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-32-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
32
168.9
161.96
151.80
9.1
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-33-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
33
174.5
167.01
156.85
9.1
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-34-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
34
179.0
172.05
161.89
9.1
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-35-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
35
184.1
177.10
166.94
9.1
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-36-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
36
189.1
182.14
171.98
9.1
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-37-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
37
194.2
187.19
177.03
9.1
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10B-1-38-20
10B-1
15.875
9.65
10.16
参照国标
38
199.2
192.24
182.08
9.1
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表