08A-1 - 链轮
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/08a-1_sprocket.prj},{NB=1-08A-1-29-20},{MODEL=08A-1},{PITCH=12.7},{LW=7.85},{ED=7.95},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=29},{OD=124},{PD=117.46},{TOC=109.34},{X=7.2},{L=25},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
ⁿ/ₐ
LW
内节宽度
ⁿ/ₐ
ED
滚子直径
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b*t
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
OD
齿顶圆
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
ⁿ/ₐ
TOC
齿根圆
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1-08A-1-14-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
14
63
57.07
49.12
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-15-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
15
67
61.08
52.80
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-16-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
16
71
65.10
57.15
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-17-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
17
76
69.12
60.87
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-18-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
18
80
73.14
65.19
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-19-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
19
84
77.16
68.95
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-20-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
20
88
81.18
73.23
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-21-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
21
92
82.21
77.02
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-22-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
22
96
89.24
81.29
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-23-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
23
100
93.27
85.10
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-24-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
24
104
97.30
89.35
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-25-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
25
108
101.33
93.18
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-26-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
26
112
105.36
97.41
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-27-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
27
116
109.40
101.26
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-28-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
28
120
113.43
105.48
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-29-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
29
124
117.46
109.34
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-30-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
30
128
121.50
113.55
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-31-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
31
133
125.53
117.42
7.2
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-32-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
32
137
129.57
121.62
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-33-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
33
141
133.61
125.50
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-34-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
34
145
137.64
129.69
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-35-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
35
149
141.68
133.59
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-36-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
36
153
145.72
137.77
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-37-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
37
157
149.76
141.67
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08A-1-38-20
08A-1
12.7
7.85
7.95
参照国标
38
161
153.79
145.84
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表