06C-1 - 链轮
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/06c-1_sprocket.prj},{NB=1-06C-1-35-20},{MODEL=06C-1},{PITCH=9.525},{LW=4.77},{ED=5.08},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=35},{OD=112},{PD=106.26},{TOC=101.07},{X=4.3},{L=22},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
ⁿ/ₐ
LW
内节宽度
ⁿ/ₐ
ED
滚子直径
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b*t
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
OD
齿顶圆
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
ⁿ/ₐ
TOC
齿根圆
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1-06C-1-18-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
18
60
54.85
49.77
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-19-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
19
63
57.87
52.59
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-20-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
20
66
60.89
55.81
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-21-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
21
69
63.91
58.65
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-22-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
22
72
66.93
61.85
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-23-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
23
75
69.95
64.71
4.3
20
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-24-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
24
78
72.97
67.89
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-25-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
25
81
76.00
70.77
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-26-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
26
84
79.02
73.94
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-27-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
27
87
82.05
76.83
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-28-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
28
90
85.07
79.99
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-29-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
29
93
88.10
82.99
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-30-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
30
96
91.12
86.04
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-31-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
31
99
94.15
88.95
4.3
22
55
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-32-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
32
102
97.18
92.10
4.3
22
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-33-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
33
105
100.20
95.01
4.3
22
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-34-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
34
109
103.23
98.15
4.3
22
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-35-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
35
112
106.26
101.07
4.3
22
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-36-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
36
115
109.29
104.21
4.3
22
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-37-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
37
118
112.31
107.13
4.3
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-38-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
38
121
115.34
110.26
4.3
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-39-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
39
124
118.37
113.23
4.3
25
90
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-40-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
40
127
121.40
116.32
4.3
25
90
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-41-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
41
130
124.30
119.23
4.3
25
90
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-06C-1-42-20
06C-1
9.525
4.77
5.08
参照国标
42
133
127.46
122.38
4.3
25
90
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表