LLB型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llb_type.prj},{NB=LLB20B1},{MODEL=LLB20B1},{TYPE=LLB Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C16H},{L=62},{BC=45.0},{HC=40},{HD1=52.2},{B1=19.56},{D1=19.05},{D2=10.19},{H2=26.40},{LC=45.00},{T=4.50},{T1=3.50},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CIM
链条 ISO 型号
ⁿ/ₐ
BB
欧标或美标链条
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C型钢
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
LLB06B1
LLB06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C14H
47
31.0
25
44.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB08B1
LLB08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C14H
47
31.0
25
43.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB10B1
LLB10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C14H
47
31.0
25
42.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB12B1-24
LLB12B1-24
12B-1
3/4'' x 7/15''
C14H
47
31.0
25
41.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB12B1-28
LLB12B1-28
12B-1
3/4'' x 7/16''
C14H
47
31.0
28
44.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB16B1
LLB16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C16H
62
45.0
40
53.5
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB20B1
LLB20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C16H
62
45.0
40
52.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB06C1
LLB06C1
06C-1
35
C14H
47
31.0
25
44.6
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB0851
LLB0851
085-1
41
C14H
47
31.0
25
43.9
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB08A1
LLB08A1
08A-1
40,208A,2040
C14H
47
31.0
25
43.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB10A1
LLB10A1
10A-1
50,210A,2050
C14H
47
31.0
25
42.3
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB12A1-24
LLB12A1-24
12A-0
60,212A,2060
C14H
47
31.0
25
40.7
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB12A1-28
LLB12A1-28
12A-1
60,212A,2060
C14H
47
31.0
28
43.7
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB16A1
LLB16A1
16A-1
80,216A,2080
C16H
62
45.0
40
54.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLB20A1
LLB20A1
20A-1
100,220A,2100
C16H
62
45.0
40
52.6
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表