磁性侧弯链 - 880 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
880系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/880_series/880m_msbc_asmtab.prj},{NB=880M-K325},{CM=880M-K325},{SERIES=880M Series},{PN=Magnetic Type Sideflex Chain},{APPLICATION=Suitable for food and beverage industry, such as bottles and cans conveying.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Carbon steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C) ,Max.length 9m},{W=82.6},{WEIGHT=1.03},{RBR=75},{TR=500},{E=7.0},{G=45.00},{H=15.10},{L=7.55},{P=38.1},{Q=42.0},{T=4},{PPATH=880m_msbc/assembly/880m_msbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880M-K325
880M-K325
880M 系列
磁性侧弯链
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各...
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C...
碳钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N(25°C) ,最大输送长度为9m
82.6
1.03
75
500
7.0
45.00
15.10
7.55
38.1
42.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表