83无缝齿形链表面附橡胶 - 83 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
83系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/83_series/hf83wf_c_asmtab.prj},{NB=HF83WF-C},{CM=HF83WF-C},{SERIES=83 Series},{PN=83 Seamless toothed chain surface with rubber attachment},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), surface white rubber (TPE),operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=50m/min, lubrication 30m/min dry},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=83.0},{K=3},{WEIGHT=1.27},{RBR=120},{TR=160},{PPATH=hf83wf_c/assembly/hf83wf_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
Rb反向弯曲半径
[mm]
TR
Rs转弯半径
[mm]
HF83WF-C
HF83WF-C
83 系列
83无缝齿形链表面附橡胶
白色聚甲醛(POM),表面白色橡胶(TPE),使用...
83.0
1.27
120
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表