83-C 齿形链 - 83 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
83系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/83_series/83_tc_asmtab.prj},{NB=83-C},{CM=83-C},{SERIES=83 Series},{PN=83-C Flexible chain},{APPLICATION=It is mainly used for food, beverage industry conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N (25°C) ,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=83.0},{WEIGHT=1.36},{RBR=120},{TR=150},{PPATH=83_tc/assebmly/83_tc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
83-C
83-C
83 系列
83-C 齿形链
主要应用在各类食品,饮料,以及各类物品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N (25°C) ,最大输送长度为12m
1米=27片
83.0
1.36
120
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表