机加工主动轮 - 83/103 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
83系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/83_series/83_103_sprocket.prj},{NB=1-83/103-C-11-30},{PM=1},{SERIES=83/103},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Suitable for 83/103 Sideflex Safety Finger Chains, strong and durable,Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=11},{PD=132.75},{OD=138.7},{BORE=30},{TOP=113.7},{A=85.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-83/103-C-9-20
1-83/103-C-9-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
9
109.35
115.3
20
1-83/103-C-9-25
1-83/103-C-9-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
9
109.35
115.3
25
1-83/103-C-9-30
1-83/103-C-9-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
9
109.35
115.3
30
1-83/103-C-9-35
1-83/103-C-9-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
9
109.35
115.3
35
1-83/103-C-10-25
1-83/103-C-10-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
10
121.03
127.0
25
1-83/103-C-10-30
1-83/103-C-10-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
10
121.03
127.0
30
1-83/103-C-10-35
1-83/103-C-10-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
10
121.03
127.0
35
1-83/103-C-10-40
1-83/103-C-10-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
10
121.03
127.0
40
1-83/103-C-11-25
1-83/103-C-11-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
11
132.75
138.7
25
1-83/103-C-11-30
1-83/103-C-11-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
11
132.75
138.7
30
1-83/103-C-11-35
1-83/103-C-11-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
11
132.75
138.7
35
1-83/103-C-11-40
1-83/103-C-11-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
11
132.75
138.7
40
1-83/103-C-12-25
1-83/103-C-12-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
12
144.50
150.5
25
1-83/103-C-12-30
1-83/103-C-12-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
12
144.50
150.5
30
1-83/103-C-12-35
1-83/103-C-12-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
12
144.50
150.5
35
1-83/103-C-12-40
1-83/103-C-12-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
12
144.50
150.5
40
1-83/103-C-13-25
1-83/103-C-13-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
13
156.28
162.3
25
1-83/103-C-13-30
1-83/103-C-13-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
13
156.28
162.3
30
1-83/103-C-13-35
1-83/103-C-13-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
13
156.28
162.3
35
1-83/103-C-13-40
1-83/103-C-13-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于83/103齿形链,坚固耐用,加工内径公差为...
13
156.28
162.3
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表