63WF-C 无缝齿形链 - 63 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
63系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/63_series/63wf_c_asmtab.prj},{NB=63WF-C},{CM=63WF-C},{SERIES=63 Series},{PN=63WF-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 39 pieces},{W=63.0},{WEIGHT=0.75},{RBR=120},{TR=150},{PPATH=63wf_c/assembly/63wf_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
Rb反向弯曲半径
[mm]
TR
Rs转弯半径
[mm]
63WF-C
63WF-C
63 系列
63WF-C 无缝齿形链
主要适用于较小瓶罐等产品的平稳输送
白色聚甲醛(POM),使用温度-10°C~+40°...
冷轧奥氏体不锈钢
40米/分
工作载荷 (25° C) 为3000N,最大输送长...
1米=39片
63.0
0.75
120
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
70B 齿形链 - 70 系列
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表