带滚轮静音寿司链 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
寿司链系列
带滚轮静音寿司链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/sushi_chain_series/sscwr/sscwr_asmtab.prj},{NB=SB-76-K450},{CM=SB-76-K450},{PN=Silent sushi chain with rollers},{APPLICATION=Mainly suitable for applications in catering, assembly lines, and 360-degree rotating conveyors},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Cold rolled austenitic stainless steel},{WL=3000N, the maximum conveying length is 15 meters},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min desiccant},{PACKAGE=13 pieces per meter},{COLOR=white},{W=114.3},{WEIGHT=1.35},{MTR=250},{PPATH=assembly/sscwr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷(25°C)
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
MTR
最小转弯半径
[mm]
SB-76-K450
SB-76-K450
带滚轮静音寿司链
主要适合应用在餐饮,装配线,360度旋转输送用
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
3000N,最大输送长度为15米
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
每米包装为13片
白色
114.3
1.35
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表