RT1400 链轮 - RT1400 系列
利来链条
龙骨链
Rt1400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/rt1400_series/rt1400_sprocket.prj},{NB=1-RT1400-12-30},{SM=1-RT1400-12-30},{TEETH=12},{PD=147.20},{OD=149.9},{TOP=128.4},{HD=80},{BORE=30},{B=10},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{JG=Machining inner diameter tolerance: d+0.08/+0.02}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
SM
链轮型号
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
TOP
齿根圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
1-RT1400-10-25
1-RT1400-10-25
10
123.20
126.0
104.5
25
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-10-30
1-RT1400-10-30
10
123.20
126.0
104.5
30
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-10-35
1-RT1400-10-35
10
123.20
126.0
104.5
35
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-10-40
1-RT1400-10-40
10
123.20
126.0
104.5
40
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-12-25
1-RT1400-12-25
12
147.20
149.9
128.4
25
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-12-30
1-RT1400-12-30
12
147.20
149.9
128.4
30
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-12-35
1-RT1400-12-35
12
147.20
149.9
128.4
35
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-12-40
1-RT1400-12-40
12
147.20
149.9
128.4
40
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-15-25
1-RT1400-15-25
15
183.25
185.5
164.4
25
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-15-30
1-RT1400-15-30
15
183.25
185.5
164.4
30
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
1-RT1400-15-35
1-RT1400-15-35
15
183.25
185.5
164.4
35
尼龙PA6
加工内径公差: d+0.08/+0.02
1-RT1400-15-40
1-RT1400-15-40
15
183.25
185.5
164.4
40
尼龙PA6
加工内径公差 : d+0.08/+0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表