1705 无缝龙骨链 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
1705 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1705_series/1705_series_asmtab.prj},{NB=1705},{CM=1705},{PN=Seamless Case Conveyor Chain},{APPLICATION=Seamless design, conveying the products smoothly.},{CPM=Polyoxymethylene (POM) gray, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{CL=POM is 2670N/M},{REMARK=The sprocket is the same to 1701 case conveyor chain},{CW=55.0},{WEIGHT=1.46},{R=125.0},{RD=63.5},{PPATH=assembly/1705_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
CPM
链板材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
CL
链板载荷(25°C)
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
CW
链板宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
R
最小转弯半径
[mm]
RD
反向弯曲半径
[mm]
1705
1705
无缝龙骨链
产品表面零间隙,设计,更安全、便于各种物品的平稳输...
聚甲醛(POM)灰色,使用温度-30°C~+90°...
冷轧奥氏体不锈钢
POM为2670N/M
链轮与1701龙骨链链轮一样
55.0
1.46
125.0
63.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
寿司链 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
1701-TAB 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
RT1400 链轮 - RT1400 系列
利来链条
02.01.2024
1702 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
70B 齿形链 - 70 系列
利来链条
02.01.2024
1703 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
1701 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
S-76-K450 寿司链轮 - 寿司链系列
利来链条
02.01.2024
Rt1400 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
寿司链表面硬化钢 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
2600/2600TAB 链轮 - 2600 系列
利来链条
02.01.2024
2600 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
L-1 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
不锈钢寿司链 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表