1702MY圆形 系列 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
1702 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1702_series/1702my_asmtab.prj},{NB=1702MYRotundity(50)},{CM=1702MYRotundity},{SERIES=1702M Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in various aluminum foil packaging boxes, milk\\dairy conveying},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Cold rolled austenitic stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min desiccant},{PACKAGE=Each strip is 20 knots/meter},{W=53.3},{K=50},{WEIGHT=1.45},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{F=10.0},{G=58},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{T=3.9},{PPATH=1702my/assembly/1702my_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
1702MYRotundity(50)
1702MY圆形
1702M 系列
主要适合应用在各种铝箔包装盒,牛奶\乳品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
40米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
20米/分钟 干燥剂
53.3
1.45
75
150
7.9
10.0
58
25
12.5
50.0
3.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表