1873-G4-K450 - 扣链式输送链
利来链条
扣链式输送链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/1873_g4_asmtab.prj},{NB=1873-G4-K450},{W=114.3},{RW=104},{WEIGHT=3.40},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.5},{J=57.1},{K=20.5},{L=14.2},{P=19.05},{Q=31.75},{T=4.5},{V=29.0},{CM=1873-G4-K450},{SERIES=1873 Series},{PN=Plastic Snap-on Sideflexing Chains},{APPLICATION=Mainly suitable for bottle clamping, sideflexing and elevating conveyor.},{MATERIAL=The material of the pallet is: POM, and the material of the clamping block is: natural rubber},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel or stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load (25°C) is 3200N, stainless steel working load (21°C) is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
BC
底链
ⁿ/ₐ
TC
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作负荷
ⁿ/ₐ
MCTL
最大输送总长度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
RW
橡胶宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
SBR
转弯半径
[mm]
BCM
底链材质
ⁿ/ₐ
P
[mm]
1873-G4-K450
1873-G4-K450
扣链式输送链
主要适合应用在各种夹瓶、罐转弯和爬升输送
卡板材质为:POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷(25°C)为3200N,不锈钢工作载...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
114.3
104
3.40
150
500
碳钢
19.05
1873SS-G4-K450
1873SS-G4-K450
扣链式输送链
主要适合应用在各种夹瓶、罐转弯和爬升输送
卡板材质为:POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷(25°C)为3200N,不锈钢工作载...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
114.3
104
3.40
150
500
不锈钢
19.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表