823 系列 - 转弯滚珠链
利来链条
滚珠链
823 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/ball_chain/823_series/823_tbc_asmtab.prj},{NB=823-K750},{CN=823-K750},{SERIES=823 Series},{PN=Sideflex Roller Table Top Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for sideflex conveying of heat shrink packaging products.},{CPBM=Dark Green POM, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Ø8mm stainless steel},{WIDTH=190.5},{WEIGHT=4.28},{WL=3830},{RBR=200},{MTR=610},{PPATH=823_tbc/assembly/823_tbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
CPBM
卡板/滚珠材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[Kg/m]
WL
工作载荷
[N]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
823-K750
823-K750
823 系列
转弯滚珠链
主要适合应用在热缩膜包装物品的转弯输送
聚甲醛(POM)墨绿色,使用温度-30°C~+90...
Ø8mm冷轧奥氏体不锈钢
190.5
4.28
3830
200
610
823-K1000
823-K1000
823 系列
转弯滚珠链
主要适合应用在热缩膜包装物品的转弯输送
聚甲醛(POM)墨绿色,使用温度-30°C~+90...
Ø8mm冷轧奥氏体不锈钢
254.0
5.23
3830
200
610
823-K1200
823-K1200
823 系列
转弯滚珠链
主要适合应用在热缩膜包装物品的转弯输送
聚甲醛(POM)墨绿色,使用温度-30°C~+90...
Ø8mm冷轧奥氏体不锈钢
304.8
5.83
3830
200
680
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表