链轮 - B 系列
利来链条
A/B 系列网带链
B 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b_sprocket.prj},{NB=1-B-8-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=B Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=8},{PD=132.8},{OD=123.4},{BORE=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-B-6-25
1-B-6-25
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
6
101.6
88.4
25
1-B-6-30
1-B-6-30
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
6
101.6
88.4
30
1-B-6-35
1-B-6-35
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
6
101.6
88.4
35
1-B-6-40
1-B-6-40
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
6
101.6
88.4
40
1-B-8-25
1-B-8-25
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
132.8
123.4
25
1-B-8-30
1-B-8-30
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
132.8
123.4
30
1-B-8-35
1-B-8-35
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
132.8
123.4
35
1-B-8-40
1-B-8-40
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
8
132.8
123.4
40
1-B-10-25
1-B-10-25
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
164.4
157.0
25
1-B-10-30
1-B-10-30
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
164.4
157.0
30
1-B-10-35
1-B-10-35
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
164.4
157.0
35
1-B-10-40
1-B-10-40
机加工
B 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
164.4
157.0
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表