Y-005 平格型 - 900 系列
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_005_fgt_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt-1-1},{MODEL=900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for canning industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=White,Brown,Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=5.79},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=900_y_005_fgt/assembly/900_y_005_fgt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量(POM)
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
900 Series Y-005 Flush Gr...
900 系列 Y-005 平格型
900 系列
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
POM为17280N/M
白色、咖啡色、蓝色
38%
5.79
152.4
标准网带宽度: W=152.4*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表