Y-003 表面附橡胶 - 900 系列
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_003_swr_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with Rubber Top-1-1},{MODEL=900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with Rubber Top},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveyor belts such as middle section conveying systems of packaging machines , medium-sized and medium-pressure cans, boxes, bottles, etc.},{MBM=Polypropylene (PP), + synthetic rubber.},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=PP 8080N/M},{WEIGHT=7.93},{MBC=Blue+black rubber},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=900_y_003_swr/assembly/900_y_003_swr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量(PP)
[kg/m^2]
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
900 Series Y-003 Flat Top...
900 Series Y-003 Flat Top...
900 系列
主要适合应用在中节输送系统、中尺寸中压力的罐、盒、...
聚丙烯(PP),+合成橡胶
聚丙烯(PP)
PP 8080N/M
7.93
蓝色,橡胶:黑色
152.4
标准网带宽度: W=152.4*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表